Rama zatrzaskowa - CES-B24-SF-PLBK - 0801647

Rama zatrzaskowa, rodzaj: B24, długość: 155 mm, szerokość: 64 mm, wysokość: 39 mm, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Można stosować również przy standardowych otworach montażowych ciężkich złączy przemysłowych

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801647
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BF7CBX -
Strona katalogu Strona 677 (C_2_2019)
GTIN 4046356674577
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 79,000 GRM
Numer taryfy celnej 39174000
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij