Tulejka kablowa - CES-SRG-BK-10 - 0801620

Tulejka kablowa, liczba przewodów: 1, długość: 29,5 mm, szerokość: 19,5 mm, wysokość: 17 mm, zewnętrzna średnica przewodu: 1x  9 mm ... 10 mm , kolor: czarny

Cena:

1.89 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Opis produktu

Rozcięta przelotka kablowa

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801620
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 686 (C-2-2017)
GTIN 4046356674690
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,008 KGM
Numer taryfy celnej 40169300
Kraj pochodzenia TW (Tajwan)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij