Oznacznik przewodów - UCT-WMT (23X4) YE CUS - 0801548

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, żółty, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 - 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801548
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 184 (C-5-2013)
GTIN 4046356682909
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij