Oznacznik przewodów - UCT-WMT (23X4) CUS - 0801547

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 1,5 ... 35 mm, wielkość pola opisowego: 23 x 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 30

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801547
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8128 -
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 184 (C_5_2013)
GTIN 4046356682961
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,250 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij