Oznacznik przewodów - UCT-WMT (10X4) RD CUS - 0801517

Oznacznik przewodów, możliwość zamówienia: matami, czerwone, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 7 mm, wielkość pola opisowego: 10 × 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 60

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801517
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8128 -
Strona katalogu Strona 182 (C_5_2013)
GTIN 4046356682633
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 10,900 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij