Szyldzik zapadkowy - UCT-EM (10X7) TQ - 0801499

Szyldzik zapadkowy, mata, turkus, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, TOPMARK LASER, Rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, Wielkość pola opisowego: 10 × 7 mm

Cena:

669.76 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801499
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 313 (C-3-2017)
GTIN 4046356673471
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,010 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij