Oznacznik przewodów - UCT-WMT (12X4) VT - 0801443

Oznacznik przewodów, mata, fioletowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: wsuwanie, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 10 mm, wielkość pola opisowego: 12 × 4 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 50

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801443
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key BG2218 -
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 214 (C_3_2017)
GTIN 4046356678377
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 9,800 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij