Taśma oznaczników ponacinana, płaska - ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN - 0801407

Rysunek przedstawia wersję ZBF 3,5:NIEZADRUKOWANE, -Z KOLEJNYMI LICZBAMI WZDŁUŻ, -Z KOLEJNYMI LICZBAMI W POPRZEK i CUS

Taśma oznaczników ponacinana, płaska, pasek, biały, opisany, zadrukowane w poprzek: kolejne numery 1-10, 11-20 etc. do 91-100, Rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 3,5 mm, Wielkość pola opisowego: 5,15 × 3,5 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801407
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 134 (C-3-2017)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij