Skrzynka rozdzielcza z drzwiami - CA 2 ST PE 200X300X150 - 0801326

Rysunek przedstawia wariant

Skrzynka rozdzielcza z drzwiami, materiał: Poliester, jasnoszary RAL 7035, 200 mm x 300 mm x 150 mm, rodzaj zamknięcia: Drzwi z wymiennym zawiasem, zakres dostawy - ATD: Płyta montażowa, Płyta montażowa

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801326
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356722841
Numer taryfy celnej 85489090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij