Skrzynka rozdzielcza z pokrywą - EN 2 ST SH 200X150X120 - 0801227

Rysunek przedstawia wariant

Skrzynka rozdzielcza z pokrywą, materiał: Blacha stalowa, jasnoszary RAL 7035, 200 mm x 150 mm x 120 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, Śruby plastikowe do szybkiego montażu

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801227
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 85489090

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Informacje z pierwszej ręki

Zamów newsletter Phoenix Contact.

Newsletter
Zamów newsletter
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij