Skrzynka rozdzielcza z pokrywą - ENF 2 ST SH 800X400X120 - 0801208

Rysunek przedstawia wariant

Skrzynka rozdzielcza z pokrywą, Materiał: Blacha stalowa, jasnoszary RAL 7035, 800 mm x 400 mm x 120 mm, Rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, Zakres dostawy: Płyta montażowa

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801208
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,100 KGM
Numer taryfy celnej 85489090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij