Rurki termokurcz. - WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL - 0801008

Koszulka termokurczliwa, rolka, biała, nieopisana, współczynnik skurczu 2:1, opisywalna za pomocą: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X.1, perforowana, sposób montażu: nasuwanie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
  • Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
  • Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
  • Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
  • Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów
  • Perforacja oddziela od siebie maksymalnie cztery oznaczniki na każdą rurkę

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0801008
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2216 -
Strona katalogu Strona 220 (C_3_2019)
GTIN 4055626043975
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 600,000 GRM
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia DK (Dania)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback