Skrzynka rozdzielcza z pokrywą - EN 1 ST PC 80X82X85 - 0800803

Rysunek przedstawia wariant

Skrzynka rozdzielcza z pokrywą, materiał: poliwęglan, jasnoszary RAL 7035, 80 mm x 82 mm x 85 mm, rodzaj zamknięcia: Pokrywa przykręcana śrubą, zakres dostawy - ATD: Uszczelka pokrywy, Uszczelka pokrywy

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800803
Jednostka opakowania 1
GTIN 4046356719520
Numer taryfy celnej 85489090
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij