Rurki termokurcz. - WMS 12,7 (60X20)R CUS - 0800741

Rurki termokurcz., Rolka, biały: zdefiniowany przez klienta, perforowany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 4,2 ... 12,7 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 20 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800741
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG8126 -
Strona katalogu Strona 202 (C_5_2013)
GTIN 4046356628754
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,964 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij