Rurki termokurcz. - WMS 4,8 (EX9)R CUS - 0800703

Rurki termokurcz., Rolka, biały, perforowany, Rodzaj montażu: rozsunąć, średnica kabla: 1,6-4,8 mm

Cena:

481.53 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Poszczególne tabliczki można zamawiać o długości maks. 30 mm
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800703
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 206 (C-5-2013)
GTIN 4046356628372
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,002 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij