Tuleje do oznaczania przewodów - PMH 3:SYMBOLE L2 - 0800569:L2

Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk podłużny symbolu: Symbole, przeznaczone dla średnicy 5,0 ... 9,0 mm, żółty, szerokość: 4,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800569:L2
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BG222B -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918559182
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,815 GRM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij