Etykieta o wysokiej elastyczności - EMLF (108XE)R SR - 0800551

Etykieta o wysokiej elastyczności, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Rodzaj montażu: klejenie, Wielkość pola opisowego: 108 x 48000 mm

Cena:

372.50 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Serwis opisywania: PhoenixContact opisuje wszystkie oznaczniki EMLF indywidualnie według instrukcji klienta
  • Bardzo wysoka jakość optyczna etykiety
  • W zakresie temperatur od -50 °C do 90 °C do ośmiu lat odporności na wpływy zewnętrzne
  • Dzięki dużej elastyczności etykieta z PCV dopasowuje się nawet do nierównych powierzchni

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800551
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 336 (C-3-2017)
GTIN 4046356606714
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 1,114 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij