Tuleje do oznaczania przewodów - PMH 3:UNBEDRUCKT - 0800530

Rysunek przedstawia kombinację wielkich liter, symboli i liczb w wersjach PMH -0, -2 i -4

Tuleje do oznaczania przewodów, żółty, nieopisane: bez nadruku, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 5 - 9 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 2,6 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800530
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 471 (CL-2007)
GTIN 4017918006099
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij