Tuleje do oznaczania przewodów - PMH 2:SYMBOLE SERD - 0800527:SERD

Tuleje do oznaczania przewodów, nadruk podłużny symbolu: Symbole, przeznaczone dla średnicy 3,0 ... 6,0 mm, żółty, szerokość: 4,2 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800527:SERD
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918490850
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij