Tuleje do oznaczania przewodów - PMH 2:SYMBOLE - 0800527

Rysunek przedstawia kombinację wielkich liter, symboli i liczb w wersjach PMH -0, -2 i -4

Tuleje do oznaczania przewodów, żółty, wzdłuż: Symbole, rodzaj montażu: nawlec, zakres średnicy kabli: 3 - 6 mm, wielkość pola opisowego: 4,2 x 2,6 mm

Cena:

Konfiguracja

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800527
Jednostka opakowania 100 pcs
Minimalne zamówienie 100 pcs
Strona katalogu Strona 471 (CL-2007)
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,000 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia CZ (Czechy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij