Etykiety - US-EML (17,5X8) YE - 0800463

Rysunek przedstawia wersję US-EML (20x8) w kolorze białym

Etykiety, Karta, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 17,5 × 8 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Oznaczniki w formie jednolitych arkuszy można łatwo, szybko i ekonomicznie opisać drukarką THERMOMARK CARD
  • Rodziny materiałów opisowych UniSheet US-EML... i US EMLC... oferują oznaczniki do oznaczania urządzeń używanych w budowie szaf sterowniczych i instalacji
  • Etykiety UC-EMLC...można odrywać nie powodując ich zniszczenia i ponownie naklejać
  • W połączeniu z wysokiej jakości taśmami barwnymi uzyskuje się trwały opis nawet w nieprzyjaznych środowiskach
  • Wstępne wykrawane oznaczniki i etykiety można łatwo oddzielać i montować
  • Materiał US-EML ... znajduje się na liście UL
  • Na arkuszach jest miejsce na teksty funkcyjne
  • Niewielkie siły odwodzące pozwalają na oklejanie nawet nierównych powierzchni i krawędzi

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800463
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Strona katalogu Strona 326 (C-3-2017)
GTIN 4046356606356
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,001 KGM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij