Rurki termokurcz. - WMS 3,2 (60X5)R - 0800364

Rurki termokurcz., Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2: bez nadruku, perforowany, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 1 - 3,2 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Rurki WMS ... oznaczają przewody i kable w sposób trwały i zapobiegający utracie oznaczeń
  • Aby umożliwić optymalne wykorzystanie materiału, rurki są wstępnie konfekcjonowane
  • Oznaczane przewody są w prosty sposób przewlekane przez rurkę, gdzie ustala się je poprzez obkurczanie rurki
  • Rurki pozostają elastyczne również po obkurczeniu
  • Rurki termokurczliwe zapewniają dodatkową izolację elektryczną i mechaniczne zabezpieczenie przewodów
  • Perforacja oddziela od siebie maksymalnie cztery oznaczniki na każdą rurkę
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800364
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 232 (C-3-2017)
GTIN 4046356626347
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,271 KGM
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij