Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem - EMLS (15X9)R SR - 0800347

Etykieta bezpieczeństwa ze specjalnym klejem, Rolka, srebrny, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 15 × 9 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 2500

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • EMLS to etykieta zabezpieczona przed manipulacją, którą można stosować jako tabliczkę znamionową lub plombę
  • Po odklejeniu oddziela się część metalizowanej powłoki. Pozostawia ona trójkątny wzór na etykiecie i podłożu. Funkcja bezpieczeństwa jest zagwarantowana do 80°C
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Materiały EMLS ... znajdują się na liście UL
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLS ... indywidualnie według instrukcji klienta

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800347
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 342 (C_3_2017)
GTIN 4046356580151
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 179,800 GRM
Numer taryfy celnej 39199080
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij