Etykieta wysokich temperatur - EML-HT (8X8)R - 0800340

Etykieta wysokotemperaturowa, termotransferowych drukarek oznaczników, 60 s odporność do 300 °C

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Do oznaczania obwodów drukowanych, we wszystkich przemysłowych procesach lutowania
  • Duża odporność na wpływy atmosferyczne i chemikalia
  • Zakres temperatur długotrwałych od -40°C do 180°C, 300°C do 60 sekund
  • Biała etykieta akrylowa o dużej wytrzymałości termicznej
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLHT... indywidualnie według instrukcji klienta
  • Materiały EMLHT... znajdują się na liście UL

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800340
Jednostka opakowania 1 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 275 (C-5-2015)
GTIN 4046356579650
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,227 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij