Rurki termokurcz. - WMS 38,1 (EX60)R - 0800298

Rurki termokurcz., Rolka, biały, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK W: bez nadruku, bez perforacji, rodzaj montażu: rozsunąć, zakres średnicy kabli: 12,7 - 38,1 mm, wielkość pola opisowego: 60 x 15000 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Dostępne w formie ciągłych produktów w rolce możliwych do obustronnego zadrukowania przy użyciu drukarki THERMOMARK W2
  • W rurkach termokurczliwych, w procesie zaciskania, następuje automatyczne perforowanie albo docięcie na żądaną długość
  • CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • UL 224 (125 °C, 600 V, All tubing)
  • MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
  • Poszczególne markery mogą być przycięte na dowolną długość do maks. 1m

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800298
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 234 (C-3-2017)
GTIN 4046356625876
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,838 KGM
Numer taryfy celnej 39173200
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij