Oznacznik do zacisków - ZBFM 5/WH,LGS:1-120 - 0800271

Rysunek przedstawia warianty ZBM i ZBFM

Oznacznik do zacisków, mata, biały, opisany, zadrukowane wzdłuż: kolejne numery 1-120, rodzaj montażu: zatrzaskiwanie na płaskie wpusty na tabliczki, do styków o szerokości: 5,2 mm, wielkość pola opisowego: 5 × 4,5 mm

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800271
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918005870
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,005 KGM
Numer taryfy celnej 49119900
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij