Etykieta z tkaniny - EMLC (25X8)R YE - 0800240

Rysunek przedstawia wariant EMLC (15x9)R w kolorze białym

Etykieta z tkaniny, Rolka, żółty, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, wielkość pola opisowego: 25 × 8 mm

Cena:

200.19 EUR / 1

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Folia tkaninowa o bardzo małych siłach odwodzących
  • Serwis opisywania: Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMLC indywidualnie według instrukcji klienta
  • Materiał bezhalogenowy
  • Umożliwia przyklejanie etykiety na krawędziach i zaokrągleniach
  • W zakresie temperatur od -50°C do 150°C od roku do dwóch lat odporności na wpływy zewnętrzne

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800240
Jednostka opakowania 1 pcs
Strona katalogu Strona 273 (C-5-2015)
GTIN 4046356570817
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,239 KGM
Numer taryfy celnej 39269092
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij