Szyld wtykany - EMT (50/28X13)R TQ - 0800050

Szyld wtykany, Do oznaczania sterowników Siemens ET 200S, Rolka, turkusowy, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, rodzaj montażu: zatrzaskiwać na uchwyty tabliczek, wielkość pola opisowego: 1 raz 50 x 12,8 mm i 1 raz 27,5 x 12,8 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 500

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Zalety

  • Szyldziki wtykane EMT ... do opisywania różnych tulei oznaczeniowych
  • Dzięki specjalnemu ukształtowaniu tabliczki EMT ... siedzą pewnie po wsunięciu w uchwyt
  • Szybki i ekonomiczny nadruk drukarkami do materiałów na rolce THERMOMARK ... firmy PHOENIX CONTACT
  • W połączeniu z odpowiednią taśmą barwiącą nadruk wykazuje wysoką odporność na rozpuszczalniki i czynniki mechaniczne. Nadruk można stosować również w trudnych warunkach przemysłowych.
  • Usługa opisywania: firma Phoenix Contact opisuje wszystkie oznaczniki EMT ... według zamówienia klienta.

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0800050
Jednostka opakowania 1 pcs
Sales key BG2411 -
Strona katalogu Strona 343 (C_3_2019)
GTIN 4046356545457
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 327,500 GRM
Numer taryfy celnej 39269097
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij