Pokrywa zamykająca - D-OTTA 2,5 - 0790569

Pokrywa zamykająca, długość: 43,5 mm, szerokość: 1,5 mm, wysokość: 34,3 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0790569
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE4Z1X -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 563 (C_1_2019)
GTIN 4017918005672
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 2,392 GRM
Numer taryfy celnej 85389099
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij