Zacisk przewodu ochronnego - OTTA 2,5-PE - 0790556

Uniwersalne złącze do przewodów ochronnych z przyłączem na końcówki oczkowe, przekrój znamionowy: 0,1 - 2,5 mm², szerokość: 9 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0790556
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE4513 -
Strona katalogu Strona 563 (C_1_2019)
GTIN 4017918005665
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 26,000 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia IN (Indie)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij