Złączka przelotowa - UK 6 N RD - 0719223

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 41 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze śrubowe, ilość przyłączy: 2, liczba biegunów: 1, przekrój: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, szerokość: 8,2 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0719223
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1211 -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918955052
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,076 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback