Przelotowa złączka szynowa - UK 3 N OG - 0719113

Przelotowa złączka szynowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: pomarańczowy, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0719113
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918591472
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,007 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia CN (Chiny)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij