Przelotowa złączka szynowa - UK 2,5 N BK - 0719100

Przelotowa złączka szynowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Uniwersalna stopa z możliwością montażu na szynach nośnych NS 35... i NS 32...
  • Szereg konstrukcyjny złączy uniwersalnych UK posiada typowe cechy decydujące o praktycznych zastosowaniach
  • Rozdział potencjałów do wyboru mostkami stałymi na środku złącza lub mostkami wtykanymi w obszar użytkowy złącza
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0719100
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918599430
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,006 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij