Złączka przelotowa - UK 2,5 N RD - 0719074

Złączka przelotowa, napięcie znamionowe: 800 V, prąd znamionowy: 24 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 2, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 5,2 mm, kolor: czerwone, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Uniwersalna stopa z możliwością montażu na szynach nośnych NS 35... i NS 32...
  • Szereg konstrukcyjny złączy uniwersalnych UK posiada typowe cechy decydujące o praktycznych zastosowaniach
  • Rozdział potencjałów do wyboru mostkami stałymi na środku złącza lub mostkami wtykanymi w obszar użytkowy złącza
Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0719074
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1211 -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918599416
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 5,792 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia DE (Niemcy)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij