Złącze przepustowe - HDFKV 16-VP BU - 0717856

Rysunek przedstawia wersję szarą

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze sworzniowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 101 A, przekrój: 0,5 mm² - 25 mm², AWG 20 - 4, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 12,1 mm, kolor: niebieski
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
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
  • Niezawodna szczelność nawet przy masach zalewowych o niskiej lepkości
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0717856
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABEDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4046356155694
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 28,726 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij