Złącze przepustowe - HDFK 95-F-VP GNYE - 0717665

Na rysunku przedstawiono wersję HDFK 95-F-VP

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze końcówki kablowej, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 232 A, przekrój: 35 mm² - 95 mm², AWG 4 - 3/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 25 mm, kolor: zielono-żółty

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0717665
Jednostka opakowania 10 pcs
Sales key AABJDA -
Minimalne zamówienie 10 pcs
GTIN 4017918976798
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 176,300 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij