Złącze przepustowe - HDFK 25-IB BU - 0717571

Na rysunku przedstawiono wersję 7-biegunową

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 101 A, przekrój: 6 mm² - 35 mm², kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, kolor: niebieski

Cena:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Przegląd

Dane techniczne

Do pobrania

Zalety

  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Logo Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0717571
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918955458
Numer taryfy celnej 85369010

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

Serwis

HIGHLIGHTS 2021

Creative solutions for a smart world

Listwy kontrolno-pomiarowe PxC-SKA

Do stosowania w obwodach rozliczeniowych układów pomiaru energii oraz do pomiaru prądów i napięć na potrzeby własne.

Zobacz ofertę listew PxC-SKA
Zobacz ofertę listew PxC-SKA
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback