Złącze przepustowe - HDFKV 50-VP BU - 0717403

Na rysunku przedstawiono wersję HDFKV 50-VP w kolorze szarym

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze sworzniowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 150 A, przekrój: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 18,8 mm, kolor: niebieski

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0717403
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4017918887797
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,087 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij