Złącze przepustowe - HDFK 95/Z - 0717364

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Złączki śrubowe, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 232 A, przekrój: 25 mm² - 95 mm², AWG 4 - 4/0, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °, szerokość: 25 mm, kolor: szary

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Łatwe budowanie bloków dzięki czopom zazębiającym
  • Łatwy montaż na obu połówkach złącza przez zwykłe zatrzaśnięcie
  • Uniwersalny zacisk śrubowy z zabezpieczeniem śrub
  • Automatyczna kompensacja grubości ściany obudowy przez zintegrowany z obudową zatrzask
  • Płytki dystansowe do odstępów izolacyjnych w powietrzu i po powierzchni izolatora
  • Popularna zasada przyłączenia umożliwia ogólnoświatowe zastosowanie
  • Nieznaczne nagrzewanie dzięki najwyższej sile kontaktowej
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0717364
Jednostka opakowania 10 pcs
Minimalne zamówienie 10 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 620 (C-1-2013)
GTIN 4017918880392
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,247 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij