Wkładka gniazda - HCC 4-F BK - 0716200

Wkładka gniazda, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 25 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, ilość przyłączy: 10, przekrój:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 92 mm, wysokość: 18 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0716200
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356155700
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,043 KGM
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij