Wtyk - HCC 4-M BK - 0716190

Wtyk, napięcie znamionowe: 500 V, prąd znamionowy: 25 A, ilość przyłączy: 10, przekrój:0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 92 mm, wysokość: 18 mm, kolor: czarny, rodzaj montażu: bezpośrednie nakręcenie

Cena:

911.70 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0716190
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
GTIN 4046356155717
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,037 KGM
Numer taryfy celnej 85366990
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij