Złącze przepustowe - HDFKV 10-VP-HV/Z - 0714561

Złącze przepustowe, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 63 A, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °
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
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
  • Niezawodna szczelność nawet przy masach zalewowych o niskiej lepkości
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0714561
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABDDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 638 (CC_2009)
GTIN 4046356182812
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 18,434 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij