Złącze przepustowe - HDFK 10-VP-HV/Z - 0714558

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 63 A, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 0 °

Cena:

430.95 EUR / 100

Przegląd

Dane techniczne

Aprobaty

Do pobrania

Logo Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0714558
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 635 (CC-2009)
GTIN 4046356182829
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,017 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij