Złącze przepustowe - HDFKV 10-VP/Z - 0714134

Złącze przepustowe, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, Przyłącze lutowane, liczba biegunów: 1, prąd obciążenia: 76 A, przekrój: 0,5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, kierunek podłączenia przewodu do kierunku wtykania: 90 °, szerokość: 10,1 mm, kolor: szary
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
  • Prosty montaż zatrzaskowy na ściance urządzenia bez użycia narzędzi
  • Automatyczne dopasowanie do grubości ścianki zapewnia wysoką uniwersalność
  • Niezawodna szczelność nawet przy masach zalewowych o niskiej lepkości
Logo Logo Logo

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0714134
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key AABDDA -
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 638 (CC_2009)
GTIN 4046356180221
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 13,868 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia GR (Grecja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410

  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij