Złącze wysokoprądowe - HV-M 8-HR - 0713041

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1250 V, prąd znamionowy: 232 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, szerokość: 24,5 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0713041
Jednostka opakowania 25 pcs
Minimalne zamówienie 25 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 257 (CL-2007)
GTIN 4017918980832
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,045 KGM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia NL (Holandia)
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij