Złącze wysokoprądowe - HV-M 6-HR - 0713038

Rysunek przedstawia podobny artykuł

Złącze wysokoprądowe, napięcie znamionowe: 1250 V, prąd znamionowy: 150 A, rodzaj przyłącza: Przyłącze sworzniowe, ilość przyłączy: 1, liczba biegunów: 1, szerokość: 18,4 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0713038
Jednostka opakowania 1
Strona katalogu Strona 256 (CL-2007)
GTIN 4017918980825
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij