Termiczny wyłącznik zabezpieczający - TCP 0,25A - 0712123

Termiczny bezpiecznik automatyczny, wtykowy do śrubowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej UK 6-FSI/C i sprężynowej listwy zaciskowej bezpiecznikowej ST 4-FSI/C

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Jako gniazdo stosowane są zaciski śrubowe lub sprężynowe
  • Termiczny wyłącznik zabezpieczający z opcją ponownego załączenia jest dostępny w dziesięciu gęsto stopniowanych zakresach prądowych od 0,1 do 10 A
  • Kompaktowa wersja miniaturowa
  • Zintegrowana funkcja łączeniowa umożliwia natychmiastowe ponowne włączenie zapewniając dostępność instalacji

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0712123
Jednostka opakowania 20 pcs
Wskazówka Produkcja na zamówienie (bez zwrotów)
Strona katalogu Strona 335 (C-4-2017)
GTIN 4017918848422
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,011 KGM
Numer taryfy celnej 85362010
Kraj pochodzenia ID (Indonezja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij