Złącza do czujn./urządzeń wykon. - DIKD 1,5-TG DIO O/L-R 12K O-M - 0711988

Złącza do czujn./urządzeń wykon., z wbudowaną diodą, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szerokość: 6,2 mm, kolor: szary, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0711988
Jednostka opakowania 1
GTIN 4017918955113
Numer taryfy celnej 85369010
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
W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij