Zabezpieczający zacisk szeregowy - UKK 5-HESILED 24 (6,3X32) - 0711632

Zabezpieczający zacisk szeregowy, rodzaj zabezp.: Szkło/ceramika/..., rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm²- 4 mm², AWG: 24 - 12, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe: 400 V, szerokość: 8,2 mm, typ bezpiecznika: G / 6,3 x 32, rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, kolor: czarny

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Wersje ze wskaźnikiem świetlnym
  • Kompaktowe dwupoziomowe bezpiecznikowe

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0711632
Jednostka opakowania 50 pcs
Minimalne zamówienie 50 pcs
Strona katalogu Strona 457 (C-1-2017)
GTIN 4017918838935
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 0,037 KGM
Numer taryfy celnej 85369095
Kraj pochodzenia PL (Polska)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij