Złącze z odłącznikiem nożowym - UKK 5-MTK-P/P BU - 0711593

Złącze z odłącznikiem nożowym, ze śrubami z gniazdami pomiarowymi do mocowania wtyków pomiarowych, napięcie znamionowe: 400 V, prąd znamionowy: 26 A, rodzaj przyłącza: Złączki śrubowe, przekrój: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, długość: 80 mm, szerokość: 6,1 mm, kolor: niebieski, montaż: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Cena:

Przegląd

Dane techniczne

Akcesoria

Aprobaty

Do pobrania

Zalety

  • Zwarta konstrukcja o szerokości tylko 6,2 mm
  • Zamknięta obudowa złącza dwupoziomowego
  • Komfortowa obsługa rozłącznika nożowego

Dane handlowe

Klucz zamówienia 0711593
Jednostka opakowania 50 pcs
Sales key BE1231 -
Minimalne zamówienie 50 pcs
GTIN 4017918855611
Waga jednej sztuki (bez opakowania) 24,240 GRM
Numer taryfy celnej 85369010
Kraj pochodzenia TR (Turcja)

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o

ul. Bierutowska 57-59
Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
071/ 39 80 410
  • Utwórz PDF
  • Polecane
  • Feedback

W naszej witrynie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.

Zamknij